Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 45 600 0102 5600
CLASSIC 110 11G1,5mm² PVC grey
CLASSIC 110 11G1,5mm² PVC grey

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
Resistente al aceite, Retardante de llama
11G 1,5 mm²
PVC
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 600 0102 5600
CLASSIC 110 11G1,5mm² PVC grey
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Element Bulkkabler
  • Specifikation Ikke samlet
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
  • Beskrivelse af kablet
    Oliebestandig
    Flammehæmmende
Version
  • Antal ledninger 11
  • Ledningsstruktur 11G 1,5 mm²
  • Afskærmning Uafskærmet
Tekniske egenskaber
  • Nominel spænding 500 V
  • Begrænsende temperatur
    -15 ... +70 °C flyttet
    -40 ... +80 °C uberørt
    -5 ... +70 °C slæbekæde
  • Mindste bøjningsradius
    10 x kabeldiameter (gentagen bøjning)
    4 x kabeldiameter (enkeltbøjning)
    15 x kabeldiameter slæbekæde
  • Testspænding Ur.m.s. 4 kV
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PVC
  • Farve (kabel) RAL 7001 (sølvgrå)
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60332-1-2 Flammehæmmende
    EN 50290-2-22
  • Godkendelser CE
  • PROFINET Ja
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85442000
  • GTIN 5713140571099
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • UNSPSC 24.0 26121609