myHARTING Login
Configuradores
Productos
Productos
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
Descargar catálogos
Descarga de datos de producto ePLAN
Descarga de datos de producto Zuken E3series
Canal YouTube de HARTING
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
Interfaces de operador
...
Interfaces de servicio técnico
Han-Port
®
Bases de enchufe
Sockets
Filters
Element
Select a value
Reset filter
Socket
17
Specification
Select a value
Reset filter
2 cut-outs for HIFF data module
4
Double
1
Finger safe
4
Termination at the rear
3
With LED display
2
for assembly in front of main switch
1
Mounting depth
Select a value
Reset filter
from
20 mm
30 mm
43 mm
62 mm
to
20 mm
30 mm
43 mm
62 mm
20 mm
4
30 mm
7
43 mm
3
62 mm
3
Unfortunately, no results were found for your search query
17 products
(of 17)
1/1
Nuevos productos - Ascendente
N.º de referencia - Ascendente
N.º de referencia-Descendente
Relevance
Nuevos productos
Element-Descendente
Specification-Descendente
Mounting depth-Descendente
Socket
Plug socket module Germany w. LED (VDE)
Artículo nº: 39 50 001 0001
With LED display, Termination at the rear
Germany (VDE)
Screw termination
16 A
250 V AC
50 Hz
Conductor cross-section: 6 mm²
Thermoplastic
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Socket
Plug socket module Australia/China
Artículo nº: 39 50 001 0009
Australia, China
Screw termination
15 A
240 V AC
50, 60
Conductor cross-section: 4 mm²
Thermoplastic
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Socket
Plug socket module USA/Japan (NEMA 5-15)
Artículo nº: 39 50 001 0004
Finger safe
USA, Japan
Screw termination
15 A
125 V AC
60 Hz
Conductor cross-section: 2.5 mm²
Thermoplastic
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Socket
Plug socket module Germany yellow (VDE)
Artículo nº: 39 50 001 0002
for assembly in front of main switch, Termination at the rear
Germany (VDE)
Screw termination
16 A
250 V AC
50 Hz
Conductor cross-section: 6 mm²
Thermoplastic
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Socket
Plug socket module France (UTE)
Artículo nº: 39 50 001 0005
With LED display, Termination at the rear
France (UTE)
Screw termination
16 A
250 V AC
50 Hz
Conductor cross-section: 6 mm²
Thermoplastic
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Socket
Plug socket module UK (BS)
Artículo nº: 39 50 001 0006
Finger safe
Great Britain (BS)
Screw termination
13 A
250 V AC
50, 60
Conductor cross-section: 4 mm²
Thermoplastic
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Socket
Plug socket module Swiss
Artículo nº: 39 50 001 0012
Switzerland
Spring clamp termination
10 A
250 V AC
50 Hz
Conductor cross-section: 1.5 mm²
Thermoplastic
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Socket
Plug socket module India
Artículo nº: 39 50 001 0321
India (IS)
Screw termination
5 A
240 V AC
50 Hz
Conductor cross-section: 4 mm²
Thermoplastic
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Socket
Han-Port Combi insert D/2 HIFF module
Artículo nº: 39 50 012 0450
Germany (VDE)
Spring clamp termination
16 A
250 V AC
50 Hz
Conductor cross-section: 2.5 mm²
Thermoplastic
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Socket
Han-Port Combi insert D/HIFF breakout
Artículo nº: 39 50 001 0450
2 cut-outs for HIFF data module
Germany (VDE)
Spring clamp termination
16 A
250 V AC
50 Hz
Conductor cross-section: 2.5 mm²
Thermoplastic
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Socket
Plug socket module double Italy (CEI)
Artículo nº: 39 50 001 0007
Double, Finger safe
Italy (CEI 23-16)
Screw termination
16 A
250 V AC
50 Hz
Conductor cross-section: 2.5 mm²
Thermoplastic
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Socket
Plug socket module Brazil
Artículo nº: 39 50 001 0331
Brazil
Screw termination
10 A
250 V AC
60 Hz
Conductor cross-section: 2.5 mm²
Thermoplastic
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Socket
Han-Port Combi insert CHN/HIFF breakout
Artículo nº: 39 50 001 0458
2 cut-outs for HIFF data module
China
Screw termination
10 A
250 V AC
50 Hz
Conductor cross-section: 4 mm²
Thermoplastic
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Socket
Han-Port Combi ins. GB(BS)/HIFF cut-out
Artículo nº: 39 50 001 0452
2 cut-outs for HIFF data module, Finger safe
Great Britain (BS)
Screw termination
13 A
250 V AC
50, 60
Conductor cross-section: 4 mm²
Thermoplastic
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Socket
Plug socket module Israel
Artículo nº: 39 50 001 0333
Israel
Screw termination
16 A
250 V AC
50 Hz
Conductor cross-section: 2.5 mm²
Thermoplastic
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Socket
Plug socket module Denmark
Artículo nº: 39 50 001 0017
Denmark
Spring clamp termination
13 A
250 V AC
50 Hz
Conductor cross-section: 2.5 mm²
Thermoplastic
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Socket
Han-Port Combi insert CH/HIFF breakout
Artículo nº: 39 50 001 0454
2 cut-outs for HIFF data module
Switzerland
Spring clamp termination
10 A
250 V AC
50 Hz
Conductor cross-section: 1.5 mm²
Thermoplastic
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Información
Se ha producido un error mientras se añadía a la cesta.
Ordenar por
N.º de referencia - Ascendente
N.º de referencia - Descendente
Relevance
Nuevos productos
Element - Descendente
Specification - Descendente
Mounting depth - Descendente
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 17 products
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0