myHARTING Login
Configuradores
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
Descargar catálogos
Descarga de datos de producto ePLAN
Descarga de datos de producto Zuken E3series
Canal YouTube de HARTING
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
Switches Ethernet industriales
...
Serie
Accesorios
Módulo SPF
Módulo SPF
Filters
Serie
Select a value
Reset filter
Ha-VIS SFP
8
Tipo de Ethernet
Select a value
Reset filter
Fast Ethernet
4
Gigabit Ethernet
4
Temperatura de trabajo
Select a value
Reset filter
-40 ... +85 °C
8
Tipo de accesorio
Select a value
Reset filter
Transceptor
8
Unfortunately, no results were found for your search query
8 products
(of 8)
1/1
Nuevos productos - Ascendente
N.º de referencia - Ascendente
N.º de referencia-Descendente
Relevance
Nuevos productos
Serie-Descendente
Tipo de Ethernet-Descendente
Temperatura de trabajo-Descendente
Tipo de accesorio-Descendente
Transceptor
Ha-VIS FE SFP Transceiver MM L2
Artículo nº: 20 76 000 0300
Multimodo
Longitud de cable: 2,000 m
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Transceptor
Ha-VIS GbE SFP Transceiver MM L550
Artículo nº: 20 76 010 0300
Multimodo
Longitud de cable: 550 m
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Transceptor
Ha-VIS FE SFP Transceiver SM L15
Artículo nº: 20 76 020 0300
Monomodo
Longitud de cable: 15,000 m
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Transceptor
Ha-VIS FE SFP Transceiver SM L40
Artículo nº: 20 76 024 0300
Monomodo
Longitud de cable: 40,000 m
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Transceptor
Ha-VIS FE SFP Transceiver SM L80
Artículo nº: 20 76 028 0300
Monomodo
Longitud de cable: 80,000 m
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Transceptor
Ha-VIS GbE SFP Transceiver SM L10
Artículo nº: 20 76 030 0300
Monomodo
Longitud de cable: 10,000 m
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Transceptor
Ha-VIS GbE SFP Transceiver SM L40
Artículo nº: 20 76 034 0300
Monomodo
Longitud de cable: 40,000 m
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Transceptor
Ha-VIS GbE SFP Transceiver SM L80
Artículo nº: 20 76 038 0300
Monomodo
Longitud de cable: 80,000 m
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Información
Se ha producido un error mientras se añadía a la cesta.
Ordenar por
N.º de referencia - Ascendente
N.º de referencia - Descendente
Relevance
Nuevos productos
Serie - Descendente
Tipo de Ethernet - Descendente
Temperatura de trabajo - Descendente
Tipo de accesorio - Descendente
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 8 products
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0