Productos combinables
Productos combinables NUEVO
機器側 / パネルフィードスルー
6
N.º de referencia: 33 48 161 6A21 002
ix Type B solder 10xAWG26 PUR 0.2m
ix Type B solder 10xAWG26 PUR 0.2m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 48 161 6A21 002
ix Type B solder 10xAWG26 PUR 0.2m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Côté équipement / Traversée de cloison
6
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 HARTING ix Industrial®
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1 HARTING ix Industrial® 타입 B
  • 커넥터 2 HARTING ix Industrial® 타입 B
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
버전
  • 케이블 길이 0.2 m
  • 코어 개수 10
  • 코어 구조 10x AWG 26
  • 터미네이션 방법 솔더 터미네이션
  • 코딩 타입 B
기술적 특성
  • 정격 전류 ‌ 1.5 A
  • 정격 전압
    50 V AC
    60 V DC
  • 제한 온도 -40 ... +80 °C
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (폴리우레탄)
  • 컬러 (케이블) 회색
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 61076-3-124
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 원산지 베트남
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140260290
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje