Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
6
N.º de referencia: 33 48 010 1819 030
ix Tp A EtherRail 4x2xAWG26/7 Cat.7 3.0m
ix Tp A EtherRail 4x2xAWG26/7 Cat.7 3.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
para aplicaciones en el sector ferroviario
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 48 010 1819 030
ix Tp A EtherRail 4x2xAWG26/7 Cat.7 3.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
6
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
    커넥터 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie HARTING ix Industrial®
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1 HARTING ix Industrial® Tipo A
  • Conector 2 HARTING ix Industrial® Tipo A
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable para aplicaciones en el sector ferroviario
  • Características reticulado por haz de electrones Comp 752
Versión
  • Longitud de cable 3 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 4x 2x AWG 26/7
  • Método de terminación IDC terminación por desplazamiento del aislante
  • Codificación Tipo A
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitación
    -40 ... +80 °C no desplazado
    -40 ... +80 °C movido
  • Diámetro de cable 6,4 ... 6,8 mm
  • Radio de flexión mínimo 6x diámetro de cable
Propiedades del material
  • Material (cable) Copolímero de poliolefina reticulado por haz de electrones Comp 752
  • Color (cable) Negro
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    EN 45545-2 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
    NFPA 130 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
    UN/ECE-R 118 protección contra incendios para material rodante
    EN 50155 Resistencia a impactos y vibraciones
    EN 60811-403 Resistencia al ozono
    EN 60811-404 Resistencia al aceite
    EN 50618 Resistente a rayos UV
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 170 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140259669
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar