Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
1
N.º de referencia: 14 31 061 6102 000
har-flexicon 5,00 FPH-6 GN
har-flexicon 5,00 FPH-6 GN

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Horizontal
Terminación de jaula de resorte de encaje
Corriente nominal: ‌12 A
Contactos: 6
Aleación de cobre
Sn Lado de acoplamiento
Codificación: Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
Poliamida (PA), Poliftalamida (PPA)
Verde
Notas
Comparar
N.º de referencia: 14 31 061 6102 000
har-flexicon 5,00 FPH-6 GN
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie har-flexicon®
  • Elemento Conector
  • Especificaciones Horizontal
Versión
  • Método de terminación Terminación de jaula de resorte de encaje
  • Tipo de conexión De placa de circuitos impresos a cable
  • Número de contactos 6
  • Codificación Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
Características técnicas
  • Sección de conductor
    0,2 ... 2,5 mm² Sencillo
    0,2 ... 2,5 mm² Trenzado
    0,5 ... 2,5 mm² Trenzado, con manguitos, sin funda de plástico
    0,5 ... 2,5 mm² Trenzado, con manguitos, con funda de plástico
  • Sección de cable [AWG] AWG 30 ... AWG 12
  • Filas de contacto 1
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 5 mm
  • Corriente nominal ‌ 12 A
  • Voltaje nominal 250 V
  • Tensión de choque nominal 4 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Longitud de pelado del cable 10 mm
  • Temperatura de limitación -40 ... +110 °C
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
  • Material (aislante)
    Poliamida (PA)
    Poliftalamida (PPA)
  • Color (aislante) Verde
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Sn Lado de acoplamiento
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Certificaciones
    CE
    UKCA
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 10,49 g
  • País de origen Italia
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140115200
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar