Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
N.º de referencia: 15 65 005 2601 000
har-flex Power F ang 5P SMT PL1 400pcs
har-flex Power F ang 5P SMT PL1 400pcs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌21 A
Contactos: 5
Acodado
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 15 65 005 2601 000
har-flex Power F ang 5P SMT PL1 400pcs
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori Connettori
  • Seri har-flex®
  • Tanımlama Power
  • Eleman Conector hembra
  • Kontak açıklaması Acodado
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Terminali per saldatura ad onda (SMT)
  • Bağlantı türü
    Scheda madre a scheda figlia
    Extender card
  • Kontak sayısı 5
  • Ayrıntılar Secondo normativa IEC 61984 si tratta di un connettore senza custodia. La protezione dalle scariche elettriche deve essere garantita dal tipo di installazione effettuata dall'utente.
  • Paket içeriği Bobina da 400 pezzi
Teknik özellikler
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 2,54 mm
  • Kontak aralığı (eşleşme tarafı) 2,54 mm
  • Nominal akım ‌ 21 A
  • Çalışma Gerilimi 180 V
  • Çalışma Gerilimi conforme a IEC 60664-1
  • Nominal darbe gerilimi 1,5 kV
  • Kirlilik derecesi 2
  • Açıklık mesafesi ≥1,74 mm
  • Creepage mesafesi
    ≥1,74 mm Placa de circuitos impresos
    ≥1,89 mm Conector
  • Yalıtım direnci >1010 Ω
  • Kontak direnci ≤ 25 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -55 ... +125 °C
  • Performans seviyesi 1
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
  • Test gerilimi Ur.m.s. 1,39 kV
  • Yalıtım grubu IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Nem Hassasiyet Seviyesi (MSL) 1 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Proses Hassasiyet Seviyesi (PSL) R0 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Kontakların eş düzlemliliği ‌ 0,1 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Renk (parça) Negro
  • Malzeme (kontaklar) Aleación de cobre
  • Yüzey (kontaklar)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS conforme
  • ELV durumu conforme
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri No incluido
  • REACH ANNEX XIV maddeleri No incluido
  • REACH SVHC maddeleri No incluido
  • California Önerme 65 madde No incluido
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Menşei ülkesi China
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140204492
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
Objetos PCB Multi ECAD