Productos combinables
Productos combinables NUEVO
System Cables
47
N.º de referencia: 09 07 001 0015 300
har-SAB M8/4/3p PAC 2m PVC w/o LED
har-SAB M8/4/3p PAC 2m PVC w/o LED

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores con regletero
Cable maestro premontado
Número de contactos: 3
Número total de puertos: 4
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 07 001 0015 300
har-SAB M8/4/3p PAC 2m PVC w/o LED
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
System Cables
47
Detalles del producto
Identificación
  • Serie Conectores circulares M8
  • Elemento Conectores con regletero
  • Especificaciones Cable maestro premontado
Versión
  • Longitud de cable 2 m
  • Número total de puertos 4
  • Número de contactos 3
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 6 A
  • Voltaje nominal
    10 V DC
    30 V DC
  • Temperatura de limitación -25 ... +85 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP67
  • Número de canales por puerto 2
  • Lógica de circuitos PNP
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140276642
  • eCl@ss 27.440.108,00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501