Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
3
Combinables
1
Modules
1
N.º de referencia: 09 58 016 3101
UICIT_8/8_HMC_FI_CRT_009-052mm²
UICIT_8/8_HMC_FI_CRT_009-052mm²

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Hembra
Poliamida (PA)
Negro
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 16
Sección de conductor: 0.08 ... 0.21 mm²
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 58 016 3101
UICIT_8/8_HMC_FI_CRT_009-052mm²
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
3
Combinables
1
Modules
1
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Inserţii
  • Seria HARTING UIC
  • Identificare UIC IT
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie crimpată
  • Gen Mamă
  • Număr de contacte 16
  • Detalii
    Vă rugăm să comandaţi separat contactele crimpate.
    Vă rugăm comandaţi modulele separat.
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0.08 ... 0.21 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 28 ... AWG 24
  • Curent nominal ‌ 1 A
  • Tensiune nominală 50 V
  • Caracteristici de transmisie
    Cat. 7A Class FA up to 1,000 MHz
    Cat. 8 Class II up to 2000 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
    ‌ 25 Gbit/s
    ‌ 40 Gbit/s
  • Rezistenţă izolaţie >107 Ω
  • Temperatura de limitare -50 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 10,000
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Poliamida (PA)
  • Culoare (inserţie) Black
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • stare ELV conforme
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII No incluido
  • Substanţe REACH ANEXA XIV No incluido
  • Substanţe REACH SVHC No incluido
  • Propunerea din California 65 de substanțe No incluido
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    Inspirado por UIC 50558
    Inspirado por IRS 50558
    IEC 61373 Categoría 2
    IEC 60529
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 45 g
  • Ţara de origine India
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto