Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Steckpartner
18
N.º de referencia: 09 19 534 6822
SEK mezz Fe 34P THT 4.5mm PL2
SEK mezz Fe 34P THT 4.5mm PL2

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Female connector
Reflow soldering termination (THR), Wave soldering termination
Rated current: ‌1 A
Contacts: 34
Straight
Copper alloy
Sn over Ni Termination side, Au over Pd/Ni Mating side
Performance level: 2
Liquid crystal polymer (LCP)
Black
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 19 534 6822
SEK mezz Fe 34P THT 4.5mm PL2
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Steckpartner
18
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series SEK Mezzanine
  • Element Female connector
  • Description of the contact Straight
Version
  • Termination method
    Reflow soldering termination (THR)
    Wave soldering termination
  • Connection type
    PCB to PCB
    Motherboard to daughtercard
  • Number of contacts 34
  • Termination length 4.5 mm
Technical characteristics
  • Contact rows 2
  • Contact spacing (termination side) 2.54 mm
  • Rated current ‌ 1 A
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 60 s)
  • Insertion force ≤ 68 N
  • Withdrawal force ≤ 68 N
  • Performance level 2
  • Mating cycles ≥ 250
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Material properties
  • Material (insert) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Colour (insert) Black
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Sn over Ni Termination side
    Au over Pd/Ni Mating side
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 8.82 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140212725
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar