Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
9
Accessories
4
N.º de referencia: 09 18 506 7902
SEK-18 SV MA STD STR45 RLG 06P PL3
SEK-18 SV MA STD STR45 RLG 06P PL3

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 6
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 3, conforme a IEC 60603-13
Resina termoplástica (PBT)
Gris
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 18 506 7902
SEK-18 SV MA STD STR45 RLG 06P PL3
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
9
Accessories
4
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori Konnektorer
  • Seri SEK Standard
  • Eleman Hankonnektor
  • Kontak açıklaması Lige
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Bølgelodningsterminering
  • Bağlantı türü PCB til kabel
  • Kontak sayısı 6
  • Sonlandırma uzunluğu 4,5 mm
  • Kilitleme tipi Med lange bøjle
Teknik özellikler
  • Kontak sıraları 2
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 2,54 mm
  • Nominal akım ‌ 1 A
  • Yalıtım direnci >109 Ω
  • Kontak direnci ≤ 20 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -55 ... +125 °C
  • Yerleştirme kuvveti ≤ 18 N
  • Geri çekilme kuvveti ≤ 18 N
  • Performans seviyesi
    3
    i henhold til IEC 60603-13
  • Eşleşme döngüsü ≥ 50
  • Test gerilimi Ur.m.s. 1 kV
  • Yalıtım grubu IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Termoplastisk harpiks (PBT)
  • Renk (parça) Grå
  • Malzeme (kontaklar) Kobberlegering
  • Yüzey (kontaklar)
    Ædelmetal over Ni Koblingsside
    Sn over Ni Termineringsside
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV durumu overensstemmende
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri Ikke indeholdt
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Ikke indeholdt
  • REACH SVHC maddeleri Ikke indeholdt
  • California Önerme 65 madde Ja
  • California Önerme 65 madde
    Antimontrioxid
    Bly
    Nikkel
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik R26
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Demir yolu sınıflandırması F3/I3
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 100
  • Net ağırlık 5,76 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140026452
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
Objetos PCB Multi ECAD
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar