Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 18 524 7913 001
SEK-18 SV MA STD ANG29 RKZ 24P PL3 BLACK
SEK-18 SV MA STD ANG29 RKZ 24P PL3 BLACK

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 24
Acodado
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 3, conforme a IEC 60603-13
Resina termoplástica (PBT)
Negro
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 18 524 7913 001
SEK-18 SV MA STD ANG29 RKZ 24P PL3 BLACK
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 Csatlakozók
  • 제품 시리즈 SEK Standard
  • 요소 Apa csatlakozó
  • 접점 설명 Könyökös
버전
  • 터미네이션 방법 Hullámforrasztásos végződéssel
  • 연결 유형 NYÁK – kábel
  • 컨택트핀 개수 24
  • 터미네이션 길이 2,9 mm
  • 잠금 유형 Rövid rögzítő karokkal
기술적 특성
  • 접점 열 2
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 2,54 mm
  • 정격 전류 ‌ 1 A
  • 절연 저항 >109 Ω
  • 접점 저항 ≤ 20 mΩ
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C
  • 삽입 포스 ≤ 72 N
  • 철수 포스 ≤ 72 N
  • 성능 레벨
    3
    IEC 60603-13 szerint
  • 체결 주기 ≥ 50
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 1 kV
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
자재 특성
  • 재료 (인서트) Hőre lágyuló gyanta (PBT)
  • 컬러 (인서트) Fekete
  • 재료 (접점) Réz ötvözet
  • 표면 (접점)
    Nemesfém a nikkelen Illeszkedő oldal
    Ón nikkelre Lezárási oldal
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS konform
  • ELV 상태 konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 Nem része
  • REACH ANNEX XIV 물질 Nem része
  • REACH SVHC 물질 Nem része
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Igen
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    Antimon-trioxid
    Ólom
    Nikkel
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정 R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Railway classification F3/I3
상업용 데이터
  • 포장 규격 100
  • 총 중량 9,51 g
  • 원산지 Románia
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140030794
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
Objetos PCB Multi ECAD