Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Device side / Panel feed through
172
N.º de referencia: 09 48 686 8004 004
RJI PROFINET Kabel PUR Cat.5 4 0,4m
RJI PROFINET Kabel PUR Cat.5 4 0,4m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Straight
Cable length: 0.4 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 686 8004 004
RJI PROFINET Kabel PUR Cat.5 4 0,4m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Côté équipement / Traversée de cloison
172
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Connector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable Straight
Version
  • Cable length 0.4 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limiting temperature -25 ... +60 °C
Material properties
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Colour (cable) Verde
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    Cable UL bruto con una tensión nominal de 600 V
  • PROFINET
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 39.9 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140392427
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar