Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
128
N.º de referencia: 09 45 715 1552
RJI Han3A met. Cat6A PVC 15m
RJI Han3A met. Cat6A PVC 15m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 15 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 715 1552
RJI Han3A met. Cat6A PVC 15m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Блочная часть / Проход через панель
128
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie RJ45
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1 Han® 3 A Metálicos
  • Conector 2 Han® 3 A Metálicos
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 15 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 4x 2 Twisted Pair
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitación -10 ... +70 °C
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Amarillo
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Plomo
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Trióxido de antimonio
    Plomo
    Níquel
    Naftalina
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1.012 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140250130
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje