Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 59 222 0200 002
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm PUR 2.0m
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm PUR 2.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 59 222 0200 002
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm PUR 2.0m
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
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    HARTING PushPull (V4)
    Potencia 4 polos
  • Conector 2
    HARTING PushPull (V4)
    Potencia 4 polos
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable Cableado 1:1
Versión
  • Longitud de cable 2 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4G 1,5 mm²
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Blindaje No blindado
  • Número de contactos 4
  • Tipo de bloqueo PushPull
Características técnicas
  • Sección de conductor 1,5 mm²
  • Corriente nominal ‌ 12 A
  • Voltaje nominal 48 V
  • Temperatura de limitación -40 ... +70 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
  • Resistencia a las vibraciones
    10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/eje
    5,72 m/s² según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
  • Resistencia a los golpes
    25 g / 11 ms, 3 impactos / eje y dirección
    5 g / 30 ms, 5 impactos / eje y dirección según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Gris
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP f8cff76a-cfcd-483f-bd6f-e74c7e7419d1
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 226 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140246492
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar