매칭 제품
매칭 제품 NEW
품번들: 09 48 284 7757 070
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PVC 7,0m
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PVC 7,0m

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
케이블 어셈블리
양방향 사전조립형
구리 케이블 (원형)
배선 1:1
케이블 길이: 7 m
Notes
비교하다
품번들: 09 48 284 7757 070
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PVC 7,0m
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
제품 상세 정보
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
    커넥터 2
식별
  • 카테고리 System cabling
  • 제품 시리즈 HARTING PushPull (V4)
  • 요소 Cable assemblies
  • 사양 Pre-assembled on both sides
  • 커넥터 1
    HARTING PushPull (V4)
    RJ45
  • 커넥터 2 RJ45
  • 케이블 유형 Copper cable (round)
  • 케이블 설명 Wiring 1:1
버전
  • 케이블 길이 7 m
  • 코어 개수 8
  • 코어 구조 4x 2x AWG 26/7
  • 차폐형 Shielded
기술적 특성
  • 전송 특성 Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 제한 온도 -20 ... +70 °C
자재 특성
  • 재료 (케이블) PVC
  • 컬러 (케이블) Yellow
  • RoHS compliant
  • ELV 상태 compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 물질 Not contained
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Not contained
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 370 g
  • 원산지 Latvia
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140262522
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다