Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
3
N.º de referencia: 09 45 445 3912
PP-V4-CA-USB2B-PP/IP20-P-P-STR-1.5
PP-V4-CA-USB2B-PP/IP20-P-P-STR-1.5

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 445 3912
PP-V4-CA-USB2B-PP/IP20-P-P-STR-1.5
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
3
Detalles del producto
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия HARTING PushPull (V4)
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1
    HARTING PushPull (V4) USB 2.0
    Тип В
  • Соединитель 2
    IP20 USB 2.0
    Тип В
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
Версия
  • Длина кабеля 1,5 m
  • Количество жил 4
  • Структура ядра
    2x AWG 26/7
    2x AWG 24/11
  • Экранирование Экранированный
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 1,5 A
  • Номинальное напряжение ‌ 30 V DC
  • Скорость передачи данных ‌ 480 Mbit/s
  • Сопротивление изоляции > 1,6 x 106 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 30 mΩ
  • Предельная температура -40 ... +85 °C
  • Усилие вставки ≤ 35 N
  • Усилие расстыковки ≥ 15 N
  • Циклы стыковки ≥ 750
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Диаметр кабеля 4,9 mm
  • Испытательное напряжение Uср.кв.
    0,5 kV (contacto-contacto)
    0,5 kV (contacto-tierra)
  • Полное сопротивление ‌90 Ω ±15 %
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты)
    Sn over Ni Termination side
    Au over Ni Mating side
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) Black
  • Материал (литое испонение) Polyamide (PA)
  • Цвет (литое исполнение) Black
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния Naphthalene
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 87 g
  • Страна изготовления Малайзия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140163348
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar