Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 26 231 1000 014
PP SFP XS Assy, XSsh-XSsh 50/125, 100m
PP SFP XS Assy, XSsh-XSsh 50/125, 100m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de fibra óptica
Multimodo, Sobremoldeado, para bases a empotrar, cortas
Longitud de cable: 100 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 26 231 1000 014
PP SFP XS Assy, XSsh-XSsh 50/125, 100m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat PushPull XS SFP
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó PushPull XS SFP Hőre lágyuló műanyag
  • 2. csatlakozó PushPull XS SFP Hőre lágyuló műanyag
  • Kábeltípus FO kábel
  • A kábel leírása
    Multimódusú
    Fröccsöntött
    válaszfal szerelésű házak számára, rövid
Verzió
  • Kábelhossz 100 m
  • Magfelépítés 50 µm
  • Részletek Egyéb kábelhosszúságok igény szerint!
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (poliuretán)
  • Színes (kábel) Fekete
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 61076-3-106 4. változat (V4)
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 139 g
  • Származási ország Lettország
  • Európai vámtarifaszám 85447000
  • GTIN 5713140281479
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600