DIN 41612
  • 2,54 mm de espacio entre contactos
  • conforme a IEC 60603-2
  • 3 filas
  • Hasta 96 contactos
  • De placa de circuitos impresos a placa de circuitos impresos, de mezzanine/cable a placa de circuitos impresos
Subcategorías
Filters
  • Tipo de conexión
    Select a value Reset filter
    • De cable a cable
      55
    • De placa de circuitos impresos a cable
      554
    • De placa madre a tarjeta hija
      745
    • Mezzanine
      480
    • Tarjeta de alargador
      254
  • Serie
    Select a value Reset filter
    • DIN 41612
      1092
    • DIN 41626
      1
    • har-modular®
      33
  • Número de contactos
    Select a value Reset filter
    • 2
      2
    • 3
      2
    • 9
      2
    • 15
      28
    • 16
      13
    • 20
      27
    • 24
      2
    • 26
      3
    • 30
      36
    • 31
      12
    • 32
      186
    • 45
      2
    • 48
      167
    • 64
      164
    • 80
      19
    • 96
      135
    • 160
      4
  • Numero de contactos de señal
    Select a value Reset filter
    • 0
      2
    • 21
      3
    • 24
      33
    • 42
      19
    • 6
      5
    • 60
      19
    • 78
      19
  • Numero de contactos de potencia
    Select a value Reset filter
    • 7
      12
  • Corriente nominal
    Select a value Reset filter
    • ‌ 1 A
      5
    • ‌ 2 A
      566
    • ≤ 2 A
      6
    • ≤ 0,4 A
      1
    • ‌ 6 A
      171
    • ≤ 10 A
      4
    • ≤ 1,4 A
      5
    • ‌ 15 A
      45
    • ≤ 1,5 A
      7
    • ≤ 20 A
      6
    • ≤ 30 A
      3
    • ≤ 40 A
      17
1.159 products (of 1.159)
1/39
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0

Temas & Tendencias