Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
2
アクセサリ
1
N.º de referencia: 09 51 121 0005
MPP-CC-IDC-ix-10p-M-P-STR C-cod AWG28-26
MPP-CC-IDC-ix-10p-M-P-STR C-cod AWG28-26

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Juegos de conectores
Terminación IDC
Corriente nominal: ‌1.5 A
Contactos: 8 + 2x GND
Aleación de cobre
PdNi ≥ 0.64 µm + Au ≥ 0.05 µm sobre Ni ≥ 2.6 µm Lado de acoplamiento, Sn ≥ 3 µm sobre Ni ≥ 1.8 µm Lado de terminación
PushPull
Diámetro: Tereftalato de polibutileno (PBT) / PA66
Grado de protección: IP65 / IP67
Notas
Comparar
Este producto está disponible bajo petición. Por favor, consulte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 09 51 121 0005
MPP-CC-IDC-ix-10p-M-P-STR C-cod AWG28-26
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
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 HARTING Mini PushPull
  • 標識 HARTING ix Industrial®
  • 原件 連接器組
  • 特點 適用於所有 PoE 版本
版本
  • 接線方式 IDC接線方式
  • 屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽觸點
  • 針數 8
  • 更多插針 + 2x GND
  • 編碼 C型
  • 鎖定類型 PushPull
  • 包裝內容 包含底座,HARTING ix Industrial® 連接器類型 C,屏蔽和電纜緊固件
技術參數
  • 導體截面積 0.09 ... 0.14 mm²
  • 導體截面積 AWG 28 ... AWG 26
  • 線蕊外徑 ≤1.2 mm
  • 額定電流 ‌ 1.5 A
  • 額定電流 配合 4 個插針(1、2、6、7)使用時為3 A
  • 額定電壓
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 傳輸特性 Cat. 6A EA 級,到500 MHz
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 絕緣阻抗 >100 MΩ
  • 接觸電阻 ≤ 30 mΩ
  • 屏蔽電阻 ≤ 100 mΩ
  • 極限溫度 -40 ... +70 °C
  • 存儲溫度 -60 ... +85 °C
  • 相對濕度
    95 % 非冷凝(操作)
    95 % 非冷凝(儲存/運輸)
  • 插拔次數 ≥ 750
  • 防護等級符合IEC 60529 IP65 / IP67
  • 電纜直徑
    4.5 ... 7.5 mm
    5.5 ... 7.5 mm
  • 測試電壓Ur.m.s.
    0.5 kV (接頭-接頭)
    0.5 kV (插針屏蔽)
  • 抗震
    10-500 Hz,5 g,0.35 mm,2h/軸
    5.72 m/s² 符合 IEC 61373 標準,類別 1 B 級
  • 抗衝擊
    50 g / 11 ms,每個軸3 次沖擊
    5 g / 30 ms,每個軸衝擊5 次 符合 IEC 61373 標準,類別 1 B 級
材料特性
  • 材料(插蕊) 聚酰胺 (PA)
  • 顏色(插蕊) 黑色
  • 材料(屏蔽)
    不銹鋼
    Ni ≥ 1.6 µm 插拔面(屏蔽)
    錫≥ 0.9 µm/鎳≥ 0.9 µm 連接側(屏蔽)
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針)
    鈀鎳≥ 0.64 µm + 金≥ 0.05 µm/鎳≥ 2.6 µm 界面端
    錫≥ 3 µm/鎳≥ 1.8 µm 接線端
  • 材料(上殼/底座) 聚對苯二甲酸丁二醇酯(PBT) / PA66
  • 顏色(上殼/底座) 黑色
  • 材料(密封件) HNBR / NBR
  • 顏色(密封件) 黑色
  • 材料(鎖扣) 聚對苯二甲酸丁二醇酯(PBT)
  • 顏色(鎖扣)
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
規格和認證
  • 規格
    IEC 61076-3-124 C型
    EN 50173-1
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 原產國
    羅馬尼亞
    德國
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140455085
  • eCl@ss 27,440,114.00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar