Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
1
N.º de referencia: 21 34 B20 0822 075
M8 Shielded Assy 8-poles st/- f/- 7,5m
M8 Shielded Assy 8-poles st/- f/- 7,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 7.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 B20 0822 075
M8 Shielded Assy 8-poles st/- f/- 7,5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
1
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M8
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    M8 A-coding
    Female Straight
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 7.5 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 8x 0,14 mm²
  • Coding A-kodowany
Technical characteristics
  • Limiting temperature -30 ... +80 °C
Material properties
  • Material (cable) PUR (poliuretan)
  • Colour (cable) Czarny
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS exemptions 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Niezawarte
  • REACH ANNEX XIV substances Niezawarte
  • REACH SVHC substances Tak
  • REACH SVHC substances Ołów
  • California Proposition 65 substances Tak
  • California Proposition 65 substances Ołów
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140242135
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604