Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 48 B9B 6018 005
M8 D-cod 4-pol f PFT - RJ45 PUR 0.5M
M8 D-cod 4-pol f PFT - RJ45 PUR 0.5M

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 B9B 6018 005
M8 D-cod 4-pol f PFT - RJ45 PUR 0.5M
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Patch cord
  • Serie Connettore circolari M8
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Especificaciones Pre-cablato su entrambi i lati
  • Conector 1
    M8 Codifica D
    Femmina
  • Conector 2 RJ45
  • Tipo de cable Cavo in rame (tondo)
Versión
  • Longitud de cable 0,5 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x AWG 22/7
  • Codificación Codifica D
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitación -20 ... +70 °C
  • Diámetro de cable 6,5 mm
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Verde
  • RoHS Conforme con esenzione
  • Exenciones RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Estado ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sustancias REACH SVHC Si
  • Sustancias REACH SVHC Piombo
  • Número ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Sustancias de la California Proposition 65 Si
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Piombo
    Nichel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones UN/ECE-R 118 Protezione antincendio per veicoli ferroviari
  • Certificaciones CE
  • PROFINET si
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 52 g
  • País de origen Repubblica Ceca
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140570696
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar