Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Tools
1
Accessories
1
N.º de referencia: 09 45 125 1300
Han3A RJ45 Hybrid Cat5 plug 4+4p IDC
Han3A RJ45 Hybrid Cat5 plug 4+4p IDC

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Conector de cable
Terminación IDC
Contactos: 8
Capota
Recto
Tamaño: 3 A
Diámetro: Policarbonato (PC)
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 45 125 1300
Han3A RJ45 Hybrid Cat5 plug 4+4p IDC
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Tools
1
Accessories
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie RJ45 Híbrido
  • Elemento Conector de cable
  • Tipo de capota/base Capota
  • Descripción de capota/base Recto
Versión
  • Método de terminación Terminación IDC
  • Tamaño 3 A
  • Blindaje Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
  • Número de contactos 8
  • Número de contactos de datos 4
  • Numero de contactos de potencia 4
Características técnicas
  • Sección de conductor
    0,22 ... 0,32 mm² Trenzado (Datos)
    0,26 ... 0,32 mm² Sólido (Datos)
    1,5 mm² Power
  • Sección de cable [AWG]
    AWG 24 ... AWG 22 Trenzado (Datos)
    AWG 23 ... AWG 22 Sólido (Datos)
    AWG 16 Power
  • Diámetro exterior de hilo
    ≤1,6 mm (Data)
    ≤2,75 mm (Power)
  • Corriente nominal (datos) 1,76 A
  • Tensión nominal (datos)
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Corriente nominal (potencia) 16 A
  • Tensión nominal (potencia) ‌ 48 V DC
  • Características de transmisión Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitación -40 ... +70 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Diámetro de cable 6 ... 12 mm
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Policarbonato (PC)
  • Color (capota/base) Negro
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
    Naftalina
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Certificaciones DNV GL
  • PROFINET
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 69,605 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140058880
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar