Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
N.º de referencia: 09 40 033 0902
Han TPL 800 Y-distributor shielded
Han TPL 800 Y-distributor shielded

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Juegos de conectores
Distribuidor Y
Corriente nominal: ‌800 A
Contactos: 3
Diámetro: Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 40 033 0902
Han TPL 800 Y-distributor shielded
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Kontaktdonssatser
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han® HPR TrainPowerLine
  • Element Y-distributör
Version
  • Antal kontakter 3
  • Applikationsområde Kabelkåpor/chassihus för tuffa utomhusmiljöer
  • Detaljer
    Lämplig för skärmströmmar upp till max. 150 A (beroende på vilken kabel och kabeltätning som används).
    EMC-testad enligt EN 60512-23-3.
Tekniska egenskaper
  • Ledararea 95 ... 185 mm²
  • Märkström ‌ 800 A
  • Märkspänning
    ‌ 5.100 V DC
    ‌ 3.000 V AC
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus)
    Aluminium pressgjuten
    Korrosionsbeständig
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    EN 50124-1
    EN 50467
    IEC 61373 Kategori 1 klass B
    UIC 550
    UIC 552
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140571501
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje