Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
1
Combinables
3
Accessories
3
Spare Part
1
N.º de referencia: 09 93 001 0126 XL
Han® S-HSI w. MC M8-red-SLV-UP
Han® S-HSI w. MC M8-red-SLV-UP

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base para atornillar
incl. contacto macho con terminación de perno M8, Con protección Tuflok®, Con protección contra desbloqueo
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 3001 (rojo señal), RAL 1028 (amarillo melón)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 93 001 0126 XL
Han® S-HSI w. MC M8-red-SLV-UP
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
1
Combinables
3
Accessories
3
Spare Part
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie Han® S
  • Identificación Han® S 200
  • Tipo de capota/base Base para atornillar
  • Descripción de capota/base
    incl. contacto macho con terminación de perno M8
    Con protección Tuflok®
    Con protección contra desbloqueo
Versión
  • Número de contactos 1
  • Tipo de bloqueo Enclave único
  • Campo de aplicación Sistemas de almacenamiento de energía
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 200 A
  • Voltaje nominal 1.500 V
  • Tensión de choque nominal 8 kV
  • Nivel de contaminación 2
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 0,3 mΩ
  • Par de apriete ‌25 Nm
  • Tamaño de llave 9
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Número de reenclavamientos ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP40 estado conectado
    IP20 estado desconectado (1500 V DC; 1000 V AC)
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • Material (capota/base) Poliamida (PA)
  • Color (capota/base) RAL 3001 (rojo señal) RAL 1028 (amarillo melón)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    EN 45545-2 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
    IEC 61984
    UL 1973
    UL 4128
    UL 9540
    UL 1977
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 25 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140183766
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
HARTING eChat