Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 50 686 9254 003
Han S 200 CA-c-b/r 50mm², 0,3m
Han S 200 CA-c-b/r  50mm², 0,3m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Retardante de llama, Resistencia al calor
Longitud de cable: 0.3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 50 686 9254 003
Han S 200 CA-c-b/r 50mm², 0,3m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria Okablowanie systemowe
  • Seria Han® S
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Conector 1
    Żeński Kątowy
    Czarny
  • Conector 2
    Żeński Kątowy
    Czerwone
  • Tip cablu Przewód miedziany (okrągłe)
  • Descrierea cablului
    Ognioodporny
    Odporność na ciepło
Versiune
  • Lungimea cablului 0,3 m
  • Număr de miezuri 1
  • Structură miez 50 mm²
  • Detalii
    Brak możliwości łączenia i rozłączenia pod obciążeniem elektrycznym.
    Montaż i instalację musi przeprowadzić wykwalifikowany elektryk.
    Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym: ochrona przed kontaktem pośrednim (ochrona przed uszkodzeniem) powinna być zapewniona przez odpowiednie środki podjęte przez użytkownika podczas instalacji. Np. poprzez ograniczenie dostępu (obszar dostępny tylko dla osób wykwalifikowanych lub przeszkolonych w zakresie elektryki).
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 200 A
  • Tensiune nominală
    ‌ 1.500 V
    1.500 V
  • Tensiune de impuls nominală 8 kV
  • Grad de poluare 2
  • Rezistenţă izolaţie >108 Ω
  • Temperatura de limitare
    -40 ... +120 °C Nieprzesunięty
    -40 ... +90 °C Przesunięty
  • Număr de reblocări ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP40 stan połączenia
    IP20 w stanie połączenia (1500 V DC; 1000 V AC)
  • Diametru cablu 13,7 mm
Proprietăţi material
  • Material (cablu) XLPE
  • Culoare (cablu) Czarny
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    UL 758
    UL 1581
    Directive 2011/65/EU
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85446010
  • GTIN
    5713140563360
    5713140796171
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje