Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 50 686 9252 002
Han S 200 CA c-b/r 35mm² PVC, 0.2m
Han S 200 CA c-b/r 35mm² PVC, 0.2m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Resistente al aceite, Retardante de llama
Longitud de cable: 0.2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 50 686 9252 002
Han S 200 CA c-b/r 35mm² PVC, 0.2m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Han® S
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    Hembra Acodado
    Negro
  • Conector 2
    Hembra Acodado
    Rojo
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable
    Resistente al aceite
    Retardante de llama
Versión
  • Longitud de cable 0,2 m
  • Número de núcleos 1
  • Estructura de núcleo 35 mm²
  • Detalles
    No enchufar ni desenchufar bajo carga eléctrica.
    El montaje y la estalación debe realizarlos un electricista cualificado.
    Protección contra descargas eléctricas: la protección contra el contacto indirecto (protección contra fallos) deberá garantizarse mediante medidas adecuadas adoptadas por el usuario durante la instalación. Por ejemplo, mediante una zona de acceso restringido (zona accesible únicamente a personas con conocimientos sobre sistemas eléctricos y a personas con instrucciones eléctricas).
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 155 A
  • Voltaje nominal 1.500 V
  • Tensión de choque nominal 8 kV
  • Nivel de contaminación 2
  • Tensión nominal según UL 1.000 V
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Temperatura de limitación
    -40 ... +105 °C no desplazado
    -40 ... +90 °C movido
  • Número de reenclavamientos ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP40 estado conectado
    IP20 estado desconectado
  • Diámetro de cable 11,7 mm
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Negro
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    UL 758
    IEC 60332-1-2 Retardo de llama
    Directive 2014/53/EU
    Directive 2011/65/EU
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85446010
  • GTIN 5713140563452
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar