Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
4
插蕊
26
Frames
2
N.º de referencia: 19 44 010 0527
Han-INOX® 10B-HSE-M32 f.DL
Han-INOX® 10B-HSE-M32 f.DL

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 10 B
Enclave doble
Entrada lateral
1x M32
Material (capota/base): Acero inoxidable
No revestido
No pintado
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 44 010 0527
Han-INOX® 10B-HSE-M32 f.DL
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
4
Inserts
26
Frames
2
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 Hoods / Housings
  • 후드/하우징 시리즈 Han-INOX®
  • 후드/하우징 타입 Hood
버전
  • 규격 10 B
  • 버전 Side entry
  • 케이블 항목 수 1
  • 케이블 엔트리 1x M32
  • 잠금 유형 Double locking lever
  • 응용 분야 Hoods/housings for harsh environments
기술적 특성
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 제한 온도 참고 For use as a connector according to IEC 61984.
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65
  • UL 50 / UL 50E 규격에 따른 유형 등급
    4
    4X
    12
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) Stainless steel
  • 표면 (후드/하우징) Uncoated
  • 컬러 (후드/하우징) Unpainted
  • RoHS compliant
  • ELV 상태 compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 물질 Not contained
  • REACH SVHC 물질 Not contained
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Not contained
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 승인규격
    CE
    DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 0.01 g
  • 원산지 Romania
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN
    5713140829541
    5713140569133
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466