Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
45
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
22
Frames
2
N.º de referencia: 19 43 106 0446
Han-Eco 6B-HTE-for SL-M25-glanded
Han-Eco 6B-HTE-for SL-M25-glanded

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Con prensaestopa integrado
Tamaño: 6 B
Enclave único
Entrada superior
1x M25
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 43 106 0446
Han-Eco 6B-HTE-for SL-M25-glanded
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
45
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
22
Frames
2
Detalles del producto
Identification
  • Category Gehäuse
  • Series of hoods/housings Han-Eco® B
  • Type of hood/housing Tüllengehäuse
  • Description of hood/housing mit integrierter Kabelverschraubung
Version
  • Size 6 B
  • Version gerader Kabeleingang
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M25
  • Locking type Längsbügel
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
  • Number of relockings ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP66
  • Clamping range 9 ... 17 mm
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Polyamid (PA)
    glasfaserverstärkt
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (tiefschwarz)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS exemptions 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV substances nicht enthalten
  • REACH SVHC substances ja
  • REACH SVHC substances Blei
  • California Proposition 65 substances ja
  • California Proposition 65 substances Blei
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 61984
    EN 45545-2 Brandschutz in Schienenfahrzeugen
  • Zulassungen CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 112 g
  • Country of origin Deutschland
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140176751
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar