Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 62 810 5405
Han EMC/B 10B CP f DL
Han EMC/B 10B CP f DL

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de protección
para bases a empotrar, para bases de montaje en superficie, Termoplásticos
Tamaño: 10 B
Enclave doble
Material (capota/base): Policarbonato (PC)
Gris
Grado de protección: IP66
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 62 810 5405
Han EMC/B 10B CP f DL
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
  • Category Accesorii
  • Series of hoods/housings Han® EMC/B
  • Type of accessory Capac de protecţie
  • Description of the accessory
    pentru prize de panou
    pentru prize montate pe suprafaţă
    Termoplastic
Version
  • Size 10 B
  • Locking type Levier de blocare dublu
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP66
Material properties
  • Material (hood/housing) Policarbonat (PC)
  • Colour (hood/housing) Gri
  • RoHS conform
  • ELV status conform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Nu este inclus
  • REACH ANNEX XIV substances Nu este inclus
  • REACH SVHC substances Da
  • REACH SVHC substances Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP number 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • California Proposition 65 substances Nu este inclus
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 21,6 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140570610
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
  • UNSPSC 24.0 39121467