Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
16
Accessories
4
교체 부품
1
인서트
86
N.º de referencia: 09 20 003 1252
Han A Base Surface flange closed
Han A Base Surface flange closed

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de montaje en superficie
Parte inferior cerrada
Tamaño: 3 A
Enclave único
Acero
Entrada superior
1x Pg 11
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 20 003 1252
Han A Base Surface flange closed
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
16
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
86
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori Seyyar gövdeler/Muhafazalar
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri Han A®
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi Yüzeye monte muhafaza
  • Seyyar gövde/muhafaza açıklaması Alt kapalı
Sürüm
  • Boyut 3 A
  • Sürüm Üstten girişli
  • Kablo girişlerinin sayısı 1
  • Kablo girişi 1x Pg 11
  • Kilitleme tipi Tekli kilitleme kolu
  • Uygulama Alanı Endüstriyel uygulamalar için standart seyyar gövdeler/muhafazalar
  • Paket içeriği Lütfen conta vidasını ayrıca sipariş edin.
Teknik özellikler
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Sıcaklık sınırlaması hakkında not IEC 61984'e göre konnektör olarak kullanım için.
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
    IP44
    IP65 Conta vidalı
    IP67 Conta vidalı
  • UL 50 / UL 50E uyarınca tip kursu 12
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Çinko döküm
  • Yüzey (seyyar gövde/muhafaza) Toz boya kaplı
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) RAL 7037 (toz gri)
  • Malzeme (kilitleme) Çelik
  • Yüzey (kilitleme) Çinko kaplı
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(a) / 6(a)-I: Talaşlı imalat amaçlı çelikte ve ağırlıkça %0,35'e kadar kurşun içeren galvanize çelikte alaşım elemanı olarak kurşun / Talaşlı imalat amaçlı çelikte alaşım elemanı olarak kurşun ağırlıkça %0,35 kurşun ve yığın halinde ağırlıkça %0,2'ye kadar kurşun içeren sıcak daldırma galvanize çelik bileşenler
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Onaylar
    CE
    DNV GL
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 10
  • Net ağırlık 85 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140038745
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar