Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
N.º de referencia: 10 40 048 2001
Han 48HPR Y-connector Female
Han 48HPR Y-connector Female

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Juegos de conectores
Juego completo
Hembra
Aleación de cobre
Chapado en plata
Base de montaje en superficie
Tamaño: 48 B
Entrada superior
3x M32
Diámetro: Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
Grado de protección: IP65, IP68, IP69 / IPX9K según ISO 20653
Notas
Comparar
N.º de referencia: 10 40 048 2001
Han 48HPR Y-connector Female
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Juegos de conectores
  • Serie de capotas/bases Han® HPR PYD
  • Elemento Juego completo
  • Tipo de contacto Contacto de engaste
  • Descripción del contacto TC 650
  • Tipo de capota/base Base de montaje en superficie
Versión
  • Tipo Hembra
  • Tamaño 48 B
  • Versión Entrada superior
  • Número de entradas de cable 3
  • Entrada de cable 3x M32
  • Campo de aplicación Capotas/bases para entornos exteriores adversos
  • Contenidos del paquete
    Capotas/bases
    Contactos
    Bastidor
    Tapa de montaje
    Prensaestopa
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 150 mm²
  • Corriente de entrada ‌380 A
  • Corriente de salida ‌380 A
  • Voltaje nominal 2.000 V
  • Nivel de contaminación 3
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K según ISO 20653
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • Material (capota/base)
    Fundición de aluminio
    Resistente a la corrosión
  • Superficie (capota/base) Recubierto de polvo
  • Color (capota/base) RAL 9005 (negro intenso)
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 4.030 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140190092
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar