Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
10
Accessories
12
Spare Part
1
Inserts
33
N.º de referencia: 19 37 003 1150
Han 3M-SIS-SL-M20
Han 3M-SIS-SL-M20

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base para atornillar
Tamaño: 3 A
Enclave único
Acero inoxidable
1x M20
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 37 003 1150
Han 3M-SIS-SL-M20
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
10
Accessories
12
Spare Part
1
Inserts
33
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Lengő csatlakozóházak/házak
  • Serie de capotas/bases Han® M
  • Tipo de capota/base Csavaros rögzítésű ház
Versión
  • Tamaño 3 A
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M20
  • Tipo de bloqueo Egykengyeles
  • Campo de aplicación Lengő és rögzített oldali csatlakozóházak durva környezetekhez
  • Contenidos del paquete Tömítőcsavarral
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación For use as a connector according to IEC 61984.
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP44
    IP65 Tömítőcsavarral
    IP67 Tömítőcsavarral
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Zinc die-cast
  • Superficie (capota/base) Powder-coated
  • Color (capota/base) RAL 9005 (jet black)
  • Material (bloqueo) Stainless steel
  • RoHS compliant with exemption
  • Exenciones RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Estado ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC Lead
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Lead
    Nickel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 57,67 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140128330
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar