Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
2
Inserts
6
N.º de referencia: 19 36 510 1520
Han 10Ex UL-HSE-M20
Han 10Ex UL-HSE-M20

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 10 B
Enclave doble
Entrada lateral
1x M20
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
RAL 5015 (azul celeste)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 36 510 1520
Han 10Ex UL-HSE-M20
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
2
Inserts
6
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori Seyyar gövdeler/Muhafazalar
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri Han® Ex
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi Seyyar gövde
Sürüm
  • Boyut 10 B
  • Sürüm Yandan Girişli
  • Kablo girişlerinin sayısı 1
  • Kablo girişi 1x M20
  • Kilitleme tipi Çift kilitleme kolu
  • Uygulama Alanı Patlama tehlikesi olan ortamlar için konnektörler
  • Ayrıntılar Yalnızca US amaçlı kullanılır
  • Ayrıntılar DİKKAT! Yalnızca Han® Ex kesici uçlarla birlikte kullanılır!
Teknik özellikler
  • Sıcaklık sınırlaması -20 ... +40 °C
  • Sıcaklık sınırlaması hakkında not IEC 61984'e göre konnektör olarak kullanım için.
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65 Kablo rakorlu
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Çinko döküm
  • Yüzey (seyyar gövde/muhafaza) Toz boya kaplı
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) RAL 5015 (gökyüzü mavisi)
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 385 g
  • Menşei ülkesi Çin
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140181601
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466