Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Accessories
4
System Cables
1346
N.º de referencia: 24 03 104 2120
Ha-VIS eCon 3042BT-AD-PP
Ha-VIS eCon 3042BT-AD-PP

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Switches Ethernet industriales
No gestionado
Fast Ethernet
Tensión nominal: 24 V DC
Número total de puertos: 6
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 4
100 Mbit/s (SC-Ports): 2
Temperatura de trabajo: -40 ... +70 °C
Notas
Comparar
N.º de referencia: 24 03 104 2120
Ha-VIS eCon 3042BT-AD-PP
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Accessories
4
System Cables
1346
Detalles del producto
Identifiering
  • Serie Ha-VIS eCon 3000
  • Element Industrial Ethernet-switchar
  • Specification No gestionado
  • Typ av Ethernet Fast Ethernet
Version
  • Totalt antal portar 6
  • Fäste Carril DIN de 35 mm según EN 60715
  • Switchningsteknik Store and Forward
  • Ramstorlek 1,522 kB
  • MAC tabell storlek 1k Entradas
  • Paket bufferstorlek 0,44 Megabit
  • Spärrningsfritt
  • Kvalitet på tjänst
  • Energieffektivt Ethernet
  • Flödesstyrning OFF
  • Signalkontakt Negativa
  • PoE funktionalitet
  • PoE med integrerad DC/DC-omvandlare
  • Leveransomfattning
    Contacto de tornillo enchufable para suministro de potencia
    Instrucciones de montaje
Förbindningsdata
  • Märkspänning 24 V DC
  • Tillåten spänning 18 ... 60 V DC
  • Överspänningsskydd
  • Driftström
    <5.840 mA @ 24 V DC
    <2.920 mA @ 48 V DC
  • Försörjningskrets SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Startström <1,6 A @ 24 V DC
  • Överströmsskydd ‌12 A En la entrada
  • Effektförbrukning <140,2 W @ 24 V DC
  • Förbindningsmetod Contacto de tornillo enchufable
  • Antal kontakter 3
  • Ledararea 0,08 ... 2,5 mm²
  • Ledararea [AWG] AWG 28 ... AWG 12
  • Pinout + / - / FE
  • Skydd mot omvänd polaritet
Tekniska egenskaper
  • Drifttemperatur -40 ... +70 °C
  • Förvaringstemperatur -40 ... +85 °C
  • Relativ luftfuktighet
    0 ... 95 % Sin condensación (operación)
    0 ... 95 % Sin condensación (almacenamiento/transporte)
  • Lufttryck ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP30 estado conectado
  • MTBF ≈ 810.000 h
Ethernet portar koppar
  • 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) 4
  • Överföringsstandard
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
  • Auto-förhandling Ja
  • Auto-polaritet Ja
  • Auto-MDI(X) Ja
  • Överföringsfysik Twisted Pair Kat. 5
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Överföringslängd 100 m
Ethernet portar fiber
  • 100 Mbit/s (SC-Ports) 2
  • Överföringsstandard 100BASE-FX
  • Fiber Multimode
  • Förbindningsmetod
    SC duplex
    Hona
  • Överföringsfysik FO
  • Våglängd 1.310 nm
  • Datahastighet ‌ 100 Mbit/s
  • Överföringslängd 2 km
  • Uteffekt -19 ... -14 dBm
  • Ineffekt -32
Ethernet portar PoE
  • Ethernet portar PoE 4
  • Typ av PoE PSE
  • Understödd Poe läge Alternativa A
  • IEEE standarder IEEE 802.3af IEEE 802.3at
  • Kraftförsörjning (PSE) 24 V DC
  • Total uteffekt (PSE)
    ≤ 61,6 W
    ≤ 136,8 W
  • Uteffekt (PSE) per port
    ≤ 15,4 W
    ≤ 34,2 W
  • Ström per port
    ≤ 375 mA
    ≤ 638 mA
  • Understött kablage Consulte IEEE 802.3at, sección 33.1.4
  • Pinout Alternativa A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus)
    Aluminio (anodizado)
    Chapa de acero (recubierta de polvo)
  • Längd 107,5 mm
  • Bredd 60 mm
  • Höjd 142 mm
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen No incluido
  • REACH BILAGA XIV ämnen No incluido
  • REACH SVHC ämnen No incluido
  • California Proposition 65 ämnen
  • California Proposition 65 ämnen Níquel
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    EN 55022 Características de perturbación radioeléctrica
    EN 61000-4-2 Descarga electrostática (ESD)
    EN 61000-4-3 Campo electromagnético
    EN 61000-4-4 Corrientes de sobrevoltaje rápidas (incremento repentino)
    EN 61000-4-5 Sobretensiones transitorias
    EN 61000-4-6 Perturbaciones conducidas
    EN 61000-6-4 Estándar de emisiones
    IEC 60068-2-6 Vibración (sinusoidal)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Godkännanden
    CE
    DNV GL
  • FCC
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 854 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85176200
  • GTIN 5713140195158
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612