Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 45 600 1141
HAR PROFINET TypR AWG22/19 PUR, 50m
HAR PROFINET TypR AWG22/19 PUR, 50m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
Tipo R, Retardante de llama, Resistente al aceite, Sin halógenos
4x AWG 22/19
PUR (poliuretano)
Longitud de cable: 50 m
Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 600 1141
HAR PROFINET TypR AWG22/19 PUR, 50m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria System cabling
  • Element Bulk cables
  • Specyfikacje Not assembled
  • Typ przewodu Copper cable (round)
  • Opis przewodu
    Type R
    Flame retardant
    Oil resistant
    Halogen-free
  • Nadruk na przewodzie HARTING INDUSTRIAL ETHERNET CABLE PROFINET ROBOTIC CAT 5 22AWG AWM 21329 80°C 600V 094560001010401 "sequential length in meters" x "year/internal order number" HARTING-LOGO"
Wersja
  • Długość kabla 50 m
  • Liczba rdzeni 4
  • Konstrukcja rdzenia 4x AWG 22/19
Charakterystyka techniczna
  • Napięcie znamionowe 600 V
  • Charakterystyka transmisji Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe
    -40 ... +80 °C unmoved
    -20 ... +80 °C moved
  • Średnica przewodu 6.3 ... 6.7 mm
  • Minimalny promień gięcia 5x Cable diameter (singular bending)
  • Kompatybilne z łańcuchem kablowym Yes
  • Cykle gięcia ≥ 5.000.000 @ Bending radius = 75 mm @ length ≤ 5 m @ speed ≤ 5 m/s @ acceleration ≤ 20 m/s²
  • Cykle zmiennego gięcia (test tic-toc) 1.000.000 @ Bending radius = 75 mm
  • Wytrzymałość na skręcanie ≥ 5.000.000 @ torsion angle= ±180° @ 1m
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 2 kV Wire / wire / shielding
  • Rezystancja przewodnika @ 20 °C ≤120 Ω/km
  • odporność izolacji @ 20 °C ≥ 500 MΩ x km
  • Sygnał czasu rozruchu @ 20 °C ≤ 5.3 ns/m
  • Impedancja @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 ‌
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (polyurethane)
  • Kolor (kabel) Green
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    IEC 61034 Smoke density
    EN 60811-404 Oil resistance
    IEC 60754-1 Halogen freeness
    RoHS 2011/65/EU
  • UL / CSA AWM21329 (80°C/600V)
  • PROFINET Yes
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Romania
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140570818
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar