De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.
Properties Overview
Vrouwelijke connector
aansluiting met golfsoldering
Nominale stroom: 2 A
Contacten: 32
Haaks
Koperlegering
Edelmetaal over Ni Contact zijde, Sn op Ni aansluitzijde
Prestatieniveau: 2, vlgs. IEC 60603-2
Codering: Codering met verlies van contacten, Zijkantcodering
PCB-bevestiging: Met bevestigingsflens
Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel
RAL 7032 (kiezelgrijs)