Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
17
Combinables
9
Tools
4
N.º de referencia: 09 73 142 6907
DIN-Signal M042+6MW-13,0C1-2
DIN-Signal M042+6MW-13,0C1-2

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación enrollada
Corriente nominal: ‌2 A
Contactos: 48
Recto
Aleación de cobre
Au sobre NiP sobre Ni Lado de acoplamiento, Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación con pérdida de contactos
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 73 142 6907
DIN-Signal M042+6MW-13,0C1-2
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
17
Combinables
9
Tools
4
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri DIN 41612
  • Tanımlama Tip M ters
  • Eleman Erkek konnektör
  • Kontak açıklaması Düz
  • Özellikler Özel kontakların nominal akımı: seçilen kontakların veri sayfasına bakın
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Sargı sonlandırması
  • Bağlantı türü
    Anakarttan ek karta
    PCB'den kabloya
    Kablodan kabloya
  • Kontak sayısı 48
  • Sinyal kontaklarının sayısı 42
  • Özel kontakların sayısı 6
  • Kontak yapılandırması Sıra a, b ve c, konum 10, 11, ... , 22, 23
  • Sonlandırma uzunluğu 13 mm
  • Kodlama Kontak kaybı ile kodlama
  • PCB sabitlemesi Sabitleme flanşlı
Teknik özellikler
  • Kontak sıraları 3
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı)
    2,54 mm
    7,62 mm
  • Kontak aralığı (eşleşme tarafı)
    2,54 mm
    7,62 mm
  • Nominal akım ‌ 2 A
  • Nominal akım 20 °C'de ölçülen nominal akım, ayrıntılar için değer kaybı eğrisine bakın
  • Açıklık mesafesi ≥ 1,2 mm
  • Creepage mesafesi ≥ 1,2 mm
  • Yalıtım direnci >1012 Ω
  • Kontak direnci ≤ 20 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -55 ... +125 °C
  • Yerleştirme kuvveti ≤ 40 N
  • Geri çekilme kuvveti ≤ 30 N
  • Performans seviyesi
    2
    IEC 60603-2 uyarınca
  • Eşleşme döngüsü ≥ 400
  • Test gerilimi Ur.m.s.
    1 kV (kontak-kontak)
    1,55 kV (kontak-toprak)
  • Yalıtım grubu IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Hayır
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Üvegszállal töltött termoplasztikus gyanta
  • Renk (parça) RAL 7032 (kavicsszürke)
  • Malzeme (kontaklar) Réz ötvözet
  • Yüzey (kontaklar)
    Arany a nikkel-foszforon és a nikkelen Illeszkedő oldal
    Arany palládiumon/nikkelen, és az nikkelen
    Ni Lezárási oldal
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS konform
  • ELV durumu konform
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri Nem része
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Nem része
  • REACH SVHC maddeleri Nem része
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 60603-2 (kiegészítés)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Demir yolu sınıflandırması F4/I3 NFF 16-101/102 szerint
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 20
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140197664
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
Objetos PCB Multi ECAD
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar