Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
4
N.º de referencia: 09 06 000 6482 310
DIN-Power crimp 2,F, PL2, 2500 Rolle
DIN-Power crimp 2,F, PL2, 2500 Rolle

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Contacto hembra
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Ni Lado de terminación
Sección de conductor: 0.5 ... 1.5 mm²
AWG 20 ... AWG 16
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 06 000 6482 310
DIN-Power crimp 2,F, PL2, 2500 Rolle
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
4
Detalles del producto
Identificazione
  • Categoria Contactos
  • Serie DIN 41612
  • Tipo di contatto Contacto de engaste
  • Contatti per
    DIN 41612 Tipo D
    DIN 41612 Tipo E
    DIN 41612 Tipo F
    DIN 41612 Tipo 2F
    DIN 41612 Tipo F9
    DIN 41612 Tipo MH 24+7
    DIN 41612 Tipo FM
    har-motion
Versione
  • Collegamento Terminación de engaste
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Contacto hembra
  • Processo produttivo Contactos estampados
  • Confezione 2500 contactos en canana
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²) 0,5 ... 1,5 mm²
  • Sezione del conduttore (AWG) AWG 20 ... AWG 16
  • Diametro esterno del cavo 1,6 ... ‌2,8 mm
  • Resistenza di contatto ≤ 20 mΩ
  • Lunghezza di spellatura 3,5 ... 4 mm
  • Classe di lavoro
    2
    conforme a IEC 60603-2
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 400
  • Resistenza a trazione 60 ... ‌135 N
Proprietà del materiale
  • Materiale (contatti) Aleación de cobre
  • Finitura superficiale (contatti)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Ni Lado de terminación
  • RoHS conforme
  • Stato ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sostanze REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sostanze REACH SVHC No incluido
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60603-2 (complementario)
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 5
  • Peso netto 1.200 g
  • Paese di origine Alemania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140009530
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar