Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
8
Part number: 09 68 453 5611
D SUB MA FE 37P "US"_S4_with grnd clip_
D SUB MA FE 37P "US"_S4_with grnd clip_

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connector
U.S. Footprint
Wave soldering termination
Rated current: ‌6.5 A
Female
Size: D-Sub 4
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP), Shell: Plated steel
Black
Contacts: 37 With grounding pin
Copper alloy
Noble metal over Ni
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Part number: 09 68 453 5611
D SUB MA FE 37P "US"_S4_with grnd clip_
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
8
Product Details
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 D-Sub
  • 標識 標準
  • 原件 連接器
  • 規格 U.S. Footprint
  • 插針端子介紹
    沖壓
    彎式
版本
  • 接線方式 波峰焊接接線方式
  • 公母類型 母頭
  • 尺寸 D-Sub 4
  • 連接方式 主板到子插件板
  • 針數 37
  • 更多插針 有接地針
  • 連接長度 3.2 mm
  • PCB 固定 帶鎖板扣
  • 鎖定類型 帶螺紋的固定法蘭 M3
技術參數
  • 排間距 2.84 mm
  • 針間距(接線端) 2.77 mm
  • 額定電流 ‌ 6.5 A
  • 放電距離 ≥ 1 mm
  • 爬電距離 ≥ 1 mm
  • 絕緣阻抗 >1010 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 10 mΩ
  • 擰緊力矩 ≤0.6 Nm 母螺釘鎖扣
  • 極限溫度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 123 N
  • 拔出力
    ≥ 11 N
    ≤ 82 N
  • 性能等級
    NM 30 (S4)
    1
  • 插拔次數 ≥ 500
  • 測試電壓Ur.m.s. 1 kV
  • 絕緣組 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 厚度 ≥1.6 mm
  • 安裝高度 ‌ 6.3 mm
  • Hot plugging
材料特性
  • 材料(插蕊)
    熱塑性樹脂,玻璃纖維填充(PBTP)
    外殼:鍍鋼
  • 顏色(插蕊) 黑色
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針) 鎳表面鍍貴金屬
  • 層厚度 ≥ 0.76 µm
  • 層厚度 ≥ 30 µinch
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • ECHA SCIP 編號 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08)
  • 包含危險等級的要求集 R26
規格和認證
  • 規格 DIN 41652
商業數據
  • 包裝尺寸 50
  • 淨重 20.03 g
  • 原產國 中國
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140095861
  • ETIM EC001136
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
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
PCB Multi ECAD Data
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare