Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
45
Combinables
3
N.º de referencia: 09 69 210 0033
D-SUB M 3W3 MA TH
D-SUB M 3W3 MA TH

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Macho
Tamaño: D-Sub 2
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (poliéster), Carcasa: acero, estañado
Verde
Contactos: 3
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 69 210 0033
D-SUB M 3W3 MA TH
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
45
Combinables
3
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 D-Sub
  • 식별 Mixed
  • 요소 커넥터
버전
  • 젠더 수형
  • 규격 D-Sub 2
  • 컨택트핀 개수 3
  • 신호 접점 개수 0
  • 특수 접점 개수 3x
  • 잠금 유형 피드 스루 구멍 포함 고정용 플랜지 Ø 3.1 mm
  • 상세설명 특수 접점은 별도 주문하십시오.
기술적 특성
  • 절연 저항 > 5 x 109 Ω
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C
  • 체결 주기 ≥ 500
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 1 kV
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
자재 특성
  • 재료 (인서트)
    열가소성 수지, 유리섬유 충전 (폴리에스테르)
    쉘: 강철, 주석 도금
  • 컬러 (인서트) 녹색
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정 R26
상세명세 및 승인
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
상업용 데이터
  • 포장 규격 100
  • 총 중량 6.668 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140098657
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar