Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
4
N.º de referencia: 09 67 509 7658
D SUB IP 67_ 9 POLE ANGLED
D SUB IP 67_ 9 POLE ANGLED

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Connector
With rear frame
Wave soldering termination
Rated current: ‌5 A
Male
Size: D-Sub 1
Thermoplastic resin, glass-fibre filled, Shell: brass, tin plated
Red
Contacts: 9 With grounding pin
Copper alloy
Noble metal over Ni
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 509 7658
D SUB IP 67_ 9 POLE ANGLED
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
アクセサリ
4
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 D-Sub
  • 식별 IP67
  • 요소 커넥터
  • 사양 후면 프레임 적용
  • 접점 설명
    역전식
    앵글형
버전
  • 터미네이션 방법 웨이브 솔더링 터미네이션
  • 젠더 수형
  • 규격 D-Sub 1
  • 컨택트핀 개수 9
  • 추가 접점 mit Massekontakt
  • PCB 고정 mit Rastclips
  • 잠금 유형 스레드 포함 고정용 플랜지 4-40 UNC
기술적 특성
  • 열간 간격 2,54 mm
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 2,74 mm
  • 정격 전류 ‌ 5 A
  • 기중 거리 ≥ 1 mm
  • 연면 거리 ≥ 1 mm
  • 절연 저항 > 5 x 109 Ω
  • 접점 저항 ≤ 25 mΩ
  • 조임 토크 0,4 ... ‌0,6 Nm Schraubbolzen
  • 제한 온도 -25 ... +70 °C
  • 성능 레벨
    NM 30 (S4)
    1
  • 체결 주기 ≥ 500
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP67
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 1,2 kV
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 두께 ‌1,6 mm
  • 설치 높이 ‌ 7,3 mm
  • Hot plugging nein
자재 특성
  • 재료 (인서트)
    Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt
    Shell: Messing, verzinnt
  • 컬러 (인서트) rot
  • 재료 (접점) Kupferlegierung
  • 표면 (접점) Edelmetall über Ni
  • 레이어 두께 ≥ 0,76 µm
  • 레이어 두께 ≥ 30 µinch
  • 재료 (실) Silikon
  • 컬러 (마개) rot
  • 재료 Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS 면제 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV 상태 konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV 물질 nicht enthalten
  • REACH SVHC 물질 ja
  • REACH SVHC 물질 Blei
  • ECHA SCIP 넘버 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 캘리포니아 법령 65 물질 ja
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    Antimontrioxid
    Blei
    Nickel
상세명세 및 승인
  • 사양 DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
상업용 데이터
  • 포장 규격 50
  • 총 중량 10.62 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140094284
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
Objetos PCB Multi ECAD
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar