Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 08 91 409 0112 B0
Charg.c.Mode3 22KW Type2 G2 32A 3ph 10m
Charg.c.Mode3 22KW Type2 G2 32A 3ph 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Mode 3
Cable de carga
Cable recto
Tipo 2, Hembra (Lado del vehículo)
Tipo 2, Macho (lado de la infraestructura)
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 08 91 409 0112 B0
Charg.c.Mode3 22KW Type2 G2 32A 3ph 10m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identifikation
  • Element Opladningskabel
  • Specifikation Lige kabel
  • Opladningstilstand Mode 3
  • Konnektor 1
    Type 2
    Hun (Køretøjets side)
  • Konnektor 2
    Type 2
    Male (infrastrukturside)
Version
  • Kabellængde 10 m
  • Ledningsstruktur 5 x 4 mm² + 0,5 mm²
  • Termineringsmetode
    Crimpterminering
    kan ikke adskilles
  • Antal faser 3
  • Antal kontakter 7
  • Antal signalkontakter 2
  • Antal effektkontakter 5
  • Kontaktkonfiguration
    Signal: CP, PP
    Power: L1, L2, L3, N, PE
  • Detaljer Fås også med kundespecifikt logo efter anmodning.
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm (signal) 2 A
  • Nominel spænding (signal) 30 V
  • Nominel strøm (effekt) 32 A
  • Nominel spænding (effekt) 480 V
  • Strømtype AC
  • Opladningseffekt ‌ 22 kW
  • Kodningsmodstand ‌220 Ω mellem PE og PP
  • Omgivelsestemperatur
    -30 ... +50 °C i drift
    -40 ... +80 °C opbevaring/transport
  • Lufttryk ≥540 hPa ≈ 5000 m
  • Indsætningskraft < 100 N
  • Tilbagetrækningskraft < 100 N
  • Koblingscyklusser ≥ 10.000
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP44 sammenkoblet tilstand
  • Kabeldiameter 14,55 mm ± 0,35 mm
  • Mindste bøjningsradius 9 x kabeldiameter (gentagen bøjning)
  • Ledermodstand ved 20° C
    ≤4,14 Ω/km @ 4 mm²
    ≤39 Ω/km ved 0,5 mm²
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Polyamid (PA)
  • Farve (indsats) Sort
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter) Forsølvet
  • Materiale (stikhus/hus) Polyamid (PA)
  • Farve (kappe/hus) Sort
  • Materiale (dæksel) Termoplastisk polyurethan (TPU)
  • Materiale (kabel) Termoplastisk polyurethan (TPU)
  • Farve (kabel) Sort
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status conforme con exención
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer No incluido
  • REACH BILAG XIV-stoffer No incluido
  • REACH SVHC-stoffer
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Bly
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 62196-1
    IEC 62196-2
    IEC 61851-1
    IEC 62893
  • Godkendelser
    CE
    VDE
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 4.115 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713141063562
  • eCl@ss 27.144.705,00
  • ETIM EC002897
  • UNSPSC 24.0 25175004
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar