Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 19 00 000 5091
Cable Gland M25x1,5 9-18mm
Cable Gland M25x1,5 9-18mm

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Dławnica kablowa
M25
Zakres zaciskania: 9 ... 18 mm
Materiał (dławnice kablowe): Mosiądz
Materiał (pierścień mocujący): Poliamid (PA)
IP68, IP69 / IPX9K zgodnie z ISO 20653
Rozmiar klucza: 30
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 19 00 000 5091
Cable Gland M25x1,5 9-18mm
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Identificatie
  • Categorie Accessoires
  • Series van de kappen/behuizingen Han® CGM-M
  • Type accessoire Kabelwartel
Technische eigenschappen
  • Aanhaalkoppel ≤12 Nm (afhankelijk van de kabel en de afdichting dat wordt gebruikt)
  • Sleutelmaat 30
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +100 °C
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP68
    IP69/IPX9K vlgs. ISO 20653
  • Maat M25
  • Klembereik 9 ... 18 mm
  • Brede kruishoeken 33,5 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabelwartels) Messing
  • Materiaal (afdichting) NBR
  • Materiaal (klemring) Polyamide (PA)
  • Oppervlak (accessoires) Vernikkeld
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
    Lood
  • ECHA SCIP-nummer 6d86e660-27db-4390-811a-374604e3d289
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 514B QCRV.E479780
    CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780
  • Goedkeuringen DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 10
  • Nettogewicht 50 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 84849000
  • GTIN 5713140123786
  • eCl@ss 27.140.801,00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

EPLAN Data Portal

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare