Méthode de raccordement
Raccordement par soudage à la vague
Genre
Mâle
Taille
D-Sub 4
Filtre
Filtre C 3900 pF ±20% @ ≤100 V
Nombre de contacts
37
Fixation pour circuit imprimé
Avec cadre
Avec harpons de masse
Type de verrouillage
Bride de fixation filetée 4-40 UNC
Données techniques
Intensité nominale
7,5 A
Résistance d'isolement
>109 Ω
Résistance de contact
≤ 10 mΩ
Couple de serrage
≤0,6 Nm Verrouillage à vis femelle
Limite de température
-20 ... +125 °C
Classe de performance
2
selon CECC 75301-802
Cycles de connexion
≥ 250
Hot plugging
No
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
Resina termoplástica (PCT)
Acero chapado
Matériau (contacts)
Aleación de cobre
Surface (contacts)
Metal noble sobre Ni
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
conforme con exención
Exemptions RoHS
6(a) / 6(a)-I: plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado y en acero galvanizado con un contenido de hasta el 0.35% de plomo en peso / plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado con un contenido de hasta el 0.35% de plomo en peso y en componentes de acero galvanizado de inmersión en caliente por lotes con un contenido de hasta el 0.2 % de plomo en peso
6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso