Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 64 422 7215
37 WAY STRAIGHT MALE 47 SBCLIP4
37 WAY STRAIGHT MALE 47 SBCLIP4

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connector
Wave soldering termination
Rated current: ‌7.5 A
Male
Size: D-Sub 4
Thermoplastic resin (PCT), Plated steel
C-filter 47 pF ±20% @ ≤100 V
Contacts: 37
Copper alloy
Noble metal over Ni
Notes
Compare
Part number: 09 64 422 7215
37 WAY STRAIGHT MALE 47 SBCLIP4
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Название
  • Категория Соединители
  • Серия D-Sub
  • Название Фильтр
  • Элемент Соединитель
  • Описание контактов
    Точеные
    Прямой
Версия
  • Метод подключения Подключение методом пайки волной припоя
  • Тип Вилка
  • Размер D-Sub 4
  • Фильтр С-фильтр 47 pF ±20% @ ≤100 V
  • Число контактов 37
  • Крепление печатной платы С фиксаторами для платы
  • Тип блокировки Крепежный резьбовой фланец 4-40 UNC
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 7,5 A
  • Сопротивление изоляции >109 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 10 mΩ
  • Момент затяжки ≤0,6 Nm Винтовой замок розетки
  • Предельная температура -20 ... +125 °C
  • Уровень исполнения
    2
    В соответствии с CECC 75301-802
  • Циклы стыковки ≥ 250
  • Hot plugging Нет
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка)
    Термопластичная смола (PCT)
    Плакированная сталь
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты) Благородный металл поверх Ni
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Номер ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Свинец
    Никель
Спецификации и допуски
  • Спецификации DIN 41652
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 25
  • Вес нетто 19,53 g
  • Страна изготовления Чехия
  • код ТН ВЭД ЕС 85322400
  • GTIN 5713140216976
  • ETIM EC001136
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
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
PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare