Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
1
插芯
2
N.º de referencia: 20 82 000 1210
preLink M12 housing empty
preLink M12 housing empty

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base para atornillar
Bloqueo a tornillo
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Grado de protección: IP65, IP67
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 20 82 000 1210
preLink M12 housing empty
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Inserts
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Connectors
  • Serie
    preLink®
    Conectores circulares M12
  • Elemento Base vacía
  • Tipo de capota/base Screw mounted housing
Versión
  • Tipo Male
  • Tipo de bloqueo Screw locking
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Diámetro de cable 5 ... 9.5 mm
  • Resistencia a las vibraciones 5.72 m/s² acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
  • Resistencia a los golpes 5 g / 30 ms, 5 shocks / axis and direction acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Zinc die-cast
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR2.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
  • Certificaciones DNV GL
  • PROFINET Yes
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 25 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140135499
  • eCl@ss 27.440.224,00
  • ETIM EC003556
  • UNSPSC 24.0 39121405
Documentación
Ficha técnica
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
preLink Selection Guide
HARTING Circular Connectors
HARTING Ethernet Cabling
Enlaces
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar