Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
7
Tools
2
Accessories
1
N.º de referencia: 09 45 181 2588 XL
ix Industrial 8A-1 plug A3-I22
ix Industrial 8A-1 plug A3-I22

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Connectors
Cable connector Angled top
IDC termination
Rated current: ‌1.5 A
Contacts: 8
Copper alloy
Au ≥ 0.2 µm over Ni ≥ 2 µm Mating side, Au ≥ 0.03 µm over Ni ≥ 2 µm Termination side
Material: Polycarbonate (PC)
Degree of protection: IP20
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 181 2588 XL
ix Industrial 8A-1 plug A3-I22
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
7
Tools
2
Accessories
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Connectors
  • Serie HARTING ix Industrial®
  • Identificación Data
  • Elemento Cable connector
  • Especificaciones Angled top
Versión
  • Método de terminación IDC termination
  • Blindaje Fully shielded, 360° shielding contact
  • Número de contactos 8
  • Codificación Type A
  • Contenidos del paquete Bulk packaging
Características técnicas
  • Sección de cable [AWG] AWG 22/7
  • Diámetro exterior de hilo 1.4 ... ‌1.6 mm
  • Corriente nominal ‌ 1.5 A
  • Corriente nominal 3 A por contacto cuando se utiliza con 4 contactos (1,2,6,7)
  • Voltaje nominal
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Características de transmisión Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Resistencia de aislamiento >500 MΩ
  • Resistencia de contacto ≤ 30 mΩ
  • Resistencia de blindaje ≤ 100 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Temperatura de almacenamiento -30 ... +60 °C
  • Humedad relativa
    95 % Sin condensación (operación)
    95 % Sin condensación (almacenamiento/transporte)
  • Fuerza de inserción ≤ 25 N
  • Fuerza de extracción ≤ 25 N
  • Ciclos de conexión ≥ 5,000
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
  • Diámetro de cable 5.5 ... 7.2 mm
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 0,5 kV
  • Fuerza de retención ≥80 N Bloqueo
Propiedades del material
  • Material (aislante) Poliamida (PA)
  • Color (aislante)
    Negro
    Gris
  • Material (blindaje)
    Acero inoxidable
    Ni ≥ 1 µm Lado de la terminación (carcasa de blindaje)
    Ni ≥ 0,2 µm Lado de la terminación (envoltura de blindaje)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Au ≥ 0,2 µm sobre Ni ≥ 2 µm Lado de acoplamiento
    Au ≥ 0,03 µm sobre Ni ≥ 2 µm Lado de terminación
  • Material (capota/base) Policarbonato (PC)
  • Color (capota/base) Gris
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
    IEEE 802.3af Alimentación a través de Ethernet (PoE)
    IEEE 802.3at Alimentación a través de Ethernet (PoE+)
    IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 11 g
  • País de origen Japan
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140282803
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje