Caractéristiques
Méthode de raccordement des dispositifs de retenue : SMT
Version
Méthode de raccordement
Raccordement par soudage par refusion (THR)
Type de connexion
Carte mère à carte fille
Mezzanine
Nombre de contacts
2
Détails
Il s'agit d'un connecteur non encapsulé conforme à la norme IEC 61984. La protection contre les décharges électriques doit être assurée par les méthodes propres à l'utilisateur.
Contenu du kit
200 pièces sur bobine
Données techniques
Ecart entre les contacts (côté de raccordement)
2,54 mm
Ecart entre les contacts (côté accouplement)
2,54 mm
Hauteur d'empilement
3,25 mm
Intensité nominale
26,5 A
Tension nominale
180 V
Tension nominale
selon IEC 60664-1
Tension de claquage
1,5 kV
Degré de pollution
2
Distance d'isolement
≥0,94 mm
Ligne de fuite
≥0,94 mm Circuit Imprimé
≥1,89 mm Connecteur
Résistance d'isolement
>1010 Ω
Résistance de contact
≤ 25 mΩ
Limite de température
-55 ... +125 °C
Classe de performance
1
Cycles de connexion
≥ 500
Tension d’essai Ur.m.s.
0,84 kV
Groupe d'isolation
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 Conformément à la norme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 Conformément à la norme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Coplanarité des contacts
0,1 mm
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
Polymère à cristaux liquides (LCP)
Couleur (d'insert)
Noir
Matériau (contacts)
Alliage de cuivre
Surface (contacts)
Métal noble sur Ni Côté accouplement
Sn sur Ni Côté raccordement
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0