Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 15 243 0120 080
har-flex, 50p, with sr, PVC, L=120mm
har-flex, 50p, with sr, PVC, L=120mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (plano)
Longitud de cable: 0.12 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 15 243 0120 080
har-flex, 50p, with sr, PVC, L=120mm
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
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie Cableado de sistema
  • Serie har-flex®
  • Element Conjuntos de cable
  • Specificatie Premontado por ambos lados
  • Connector 1
    har-flex®
    Conector hembra
    Con protección contra tirones
  • Connector 2
    har-flex®
    Conector hembra
    Con protección contra tirones
    Dirección del conector diferente
  • Type kabel Cable de cobre (plano)
Versión
  • Longitud de cable 0,12 m
  • Número de núcleos 50
  • Estructura de núcleo 50x AWG 30
Características técnicas
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 1,27 mm
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Gris
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Trióxido de antimonio
    Plomo
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 20 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140245488
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Ficha técnica